Télécharger l'image en grand format

Rail RCS chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 -fixation plafond charges légères en pendard avec rail et pendard - long. 1m - GS

  • Ref. 0 029 20
  • CS
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail RCS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - longueur 1m - finition GS

60,42 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    1000mm
  • Largeur
    51mm
  • Hauteur
    15mm
  • Largeur de rainure
    40mm
  • Epaisseur de matériau
    2.5mm
  • Forme de profilé
    Profil S
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    8.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070029204

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.59 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit