Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Rail sur porte pour porte largeur 800mm pour armoire Altis

  • Ref. 0 477 16
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, accessoire pour armoire

118,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Rail sur porte
  • Pour porte largeur 800mm pour armoire Altis
  • Fixation sur porte-torons

Recommandations / restrictions d’usages

  • A fixer avec référence 047718 (à commander séparément) ou directement sur profilé référence 047719, 047720, 047721

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    653mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    15mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060477165

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations