Télécharger l'image en grand format

Relais pour alarme intrusion myhome bus - format basic à encastrer

  • Ref. 3479
  • My HOME
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    24-24V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8005543450925