Télécharger l'image en grand format

Répartiteur télévision 4 sorties typeF - 0MHz à 2400MHz

  • Ref. 0 739 82
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

29,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur TV sur coaxial avec 4 sorties ''F''
  • Fréquence 0MHz à 2400MHz
  • Atténuation : 8,5dB

Les + utilisation

Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Connecteur F
  • Modèle
    Distributeur
  • Fréquence (Min-Max)
    5-2400MHz
  • Atténuation de passage max.
    12dB
  • Nombre de bifurcations
    5
  • Nombre de sorties
    4
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Largeur
    74.1mm
  • Hauteur
    50.3mm
  • Profondeur
    16.6mm
  • EAN/Gencode
    3245060739829

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations