Télécharger l'image en grand format

Sabot droit pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 11703
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Sabot droit pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Sabot droit
  • Plastique
  • Permet la jonction en angle plat à droite d’une plinthe avec une moulure :- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)- montage sur la plinthe par clipsage après fixation de la platine

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    12.5mm
  • EAN/Gencode
    3271780117036

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations