Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - Larg.100 , 150 & 200mm - finition Inox 304L

  • Ref. 5 580 58
  • CE40
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition Inox 304L

201,04 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 304L
  • Livré dans des sacs
  • Finition Inox 304L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    58.5mm
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    3.5mm
  • Diamètre
    8.5mm
  • Taille de filetage (métrique)
    8
  • Modèle
    Profil de support
  • Charge maximum supportée
    1000N
  • À charnière
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Oui
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3599075580588

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.117 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)