Sac de 50 supports de fixation CE35 pour CDC fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour fixation de boîtes de dérivation - finition DC

  • Ref. 5 581 87
  • CE35
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 50 supports de fixation CE35 pour chemins de câbles fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour fixation de boîtes de dérivation - finition DC

167,08 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition ZnNi : Zinc Nickel
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Compatible uniquement avec visserie de diamètre 6mm.

Les + installation

Cette éclisse se positionne entre les 2 fils latéraux pour permettre le montage de boîte de dérivation de type PLEXO.

Les + utilisation

Eclisse compacte permettant de remplacer une plaque de fixation latérale plus imposante.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Continu
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Adapté à l'épaisseur de bride (Min-Max)
    3-5.9mm
  • Diamètre de perçage
    7mm
  • Charge de travail admise
    5N
  • EAN/Gencode
    3599075581875

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations