Télécharger l'image en grand format

Sac de 50 vis VHM 12x70 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 014 64
  • VHM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 50 vis VHM 12x70 - finition Inox 316L

1229,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion. Tests au brouillard salin classe 9C conformément à l'IEC 61537.
  • Filetage métrique ISO
  • Flanc de filet à 60 degrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Taille de filetage (métrique)
    12
  • Dimension du filetage en pouces
    1/2 pouce
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
    70mm
  • Filetage complet
    Non
  • Largeur de clé
    19mm
  • Type de filetage
    Métrique
  • Avec écrou
    Non
  • Avec rondelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3599079935230

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations