Onduleur

produit

30 produits
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 83

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

212,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 84

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

267,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Keor SP | ref. 3 101 88

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

567,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Keor SP | ref. 3 101 91

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

787,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
Keor SP | ref. 3 101 85

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes

376,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes
Keor SP | ref. 3 101 82

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes

251,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 3U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Keor SPE RT | ref. 3 110 73

Onduleur rack 3U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

1538,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Keor SPE RT | ref. 3 110 72

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

1710,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 3U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Keor SPE RT | ref. 3 110 71

Onduleur rack 3U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

1192,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Keor SPE RT | ref. 3 110 70

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

1325,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1000VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE RT | ref. 3 110 67

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1000VA avec 8 prises IEC 10A

796,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1500VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE RT | ref. 3 110 69

Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1500VA avec 8 prises IEC 10A

1177,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 5 prises IEC 10A
Keor SPE RT | ref. 3 110 66

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 5 prises IEC 10A

958,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 5 prises IEC 10A
Keor SPE RT | ref. 3 110 68

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 5 prises IEC 10A

1412,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A
Keor SPE RT | ref. 3 110 65

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 5 prises IEC 10A

832,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2200VA
Keor SPE RT | ref. 3 110 76

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 2200VA

1076,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 3000VA
Keor SPE RT | ref. 3 110 77

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 3000VA

1154,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA
Keor SPE RT | ref. 3 110 74

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA

980,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1500VA
Keor SPE RT | ref. 3 110 75

Coffret de batteries externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1500VA

1019,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 64

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 3000VA avec 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A

1472,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 62

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A

838,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 61

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 8 prises IEC 10A

657,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 63

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A

1091,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 6 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 60

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 6 prises IEC 10A

558,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur

Les onduleurs sont essentiels pour les professionnels de l’électricité afin d’assurer la protection des équipements électriques de l’installation. Dans certains secteurs, une panne du matériel, faute d’énergie, peut être très problématique, et certains processus ne doivent pas être interrompus.

À l’aide de leur technologie spécialisée, les onduleurs ont pour effet de sécuriser l’alimentation électrique et de la protéger des coupures de courant et des variations de tension (surtensions ou sous-tensions). Cela permet d’assurer la continuité de service des réseaux informatiques et des appareils électriques nécessitant une consommation stable et d’avoir ainsi la garantie d’une performance optimale.

Les onduleurs ont une autonomie qui peut varier selon l’environnement, les conditions d’utilisation, ou encore selon la charge. Certains onduleurs disposent de ports USB. D’autres comportent la fonction USB HID pour que les ordinateurs perçoivent le dispositif comme étant une batterie externe. En plus des prises 2P+T, les onduleurs peuvent comporter des sorties IEC. Certaines solutions comportent des unités offrant des puissances supérieures et permettant une gestion avancée en fonction du niveau de décharge des batteries, idéales pour une utilisation pour des équipements pour réseaux ou serveurs informatiques.

Plusieurs types d’onduleurs existent :

Les off-line (pour les équipements non-critiques) sont directement branchés sur une source électrique pour recharger leurs batteries. Ils comportent 8 prises (prises de courant 2P+T, IEC ou DE), ont une autonomie de 10 à 15 minutes et sont monophasés.

Les on-line double conversion permettent de contrôler la tension du courant en permanence. Ils sont plus sécurisés encore (le courant est transformé deux fois) et conviennent parfaitement dans le cas d’une alimentation constamment perturbée par des variations de tension ou pour des serveurs. Les onduleurs on-line double conversion peuvent être à équiper d’un coffret de batterie, monophasé ou triphasé, à équiper de batterie ou avec batterie, et peuvent avoir plusieurs autonomies différentes (5 min, 8 min, 17 min, 27 min, 50 min).

Les line-interactive garantissent un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Ils sont la solution idéale pour protéger une installation informatique monoposte ou multipostes (postes de travail d’une TPE, par exemple). Les onduleurs Line-interactive ont un disjoncteur intégré, peuvent avoir une autonomie de 10 à 15 minutes ou de 5 à 30 minutes selon les modèles, et comportent des prises IEC, 2P+T, ou encore IEC et 2P+T. Ils peuvent être multiplug, s’installer en version tour, ou bien en rack. Un coffret de batteries externes est également disponible dans cette gamme.

Choisissez le modèle qui correspond à votre chantier. Pour une performance de qualité, les solutions doivent offrir une bonne combinaison de kVA, de capacité de charge et d'autonomie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation.

Découvrez également les PDU pour alimenter les produits actifs dans les enveloppes 19 pouces, ou encore les Switchs PoE, pour la mise en réseau informatique de coffrets de communication à équiper.