Télécharger l'image en grand format

Sélecteur à commande rotative 16A 250V~ pour VMC Livinglight - Anthracite 2 mod

  • Ref. L4016
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une commande de VMC à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Sélecteur à commande rotative Livinglight pour commande de ventilation - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • 4 positions pour commande climatiseurs, ventilateurs, etc
  • 16A - 250V~
  • 2 modules
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton rotatif
  • Type de commutation
    Circuit 0 - 1 - 2 - 3
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3A
  • Tension nominale
    250V
  • Type de fixation
    Fixation à griffes
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    47mm
  • Largeur
    44mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    48mm
  • Profondeur d'encastrement
    37mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199708553

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations