Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

SensorManager II pour interfaces CS121 et CS121SK

  • Ref. 3 108 99
  • Legrand Energies Solutions

Gestionnaire de capteurs ambiants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 14 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Il se connecte au port COM2 des interfaces CS141 et CS141 SK et gère jusqu'à 8 entrées analogiques, 4 entrées logiques et 4 sorties logiques
  • La configuration est gérée directement par l'interface CS141 (version professionnelle) : les fonctions de configuration "scale divisor" et "off set" permettent l'utilisation du Snesor Manager avec n'importe quel appareil analogique
  • 1 capteur de température "SM_T" inclus

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    126mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245063108998

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations