Nouveauté
Signalisation lumineuse Living Now pour couloir "Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
- Ref. BTK4027HC
- Living Now
- BTICINO
Living Now, système de signalisation pour commande hôtel «Ne pas déranger» ou «Faire la chambre»
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Signalisation lumineuse à installer dans le couloir, à proximité directe de la chambre concernée -permet au personnel de l'hôtel de mieux s'organiser dans ses tâches tout en préservant le confort de vie de sa clientèle.
- Doit être équipé d'un support et de plaques de finition
- Technologie Radio
- Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus KNX Secure Non
- Système bus KNX Secure-RF (radio) Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Non
- Nombre de touches 3
- Avec affichage LED Oui
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur/longueur hors tout 24mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Moyen de pilotage Télécommande
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Système de commande et de contrôle
- EAN/Gencode 8005543795842
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste