Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Socle hauteur 100 mm pour coffret 36 modules - XL³HP 160

  • Ref. 1Z36
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³HP 160, accessoire de montage pour coffrets


Caractéristiques produit

  • Hauteur de plinthe 100 mm
  • Livré avec vis
  • Revêtement époxy polyester RAL 7016

Les + installation

Côtés pré-ouverts pour faciliter le passage des câbles lors du jumelage des plinthes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non adapté à une utilisation en extérieur sans fixation

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7004
  • Adapté à la largeur de boîtier
    791mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    126mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Non
  • Largeur
    791mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    126mm
  • Numéro RAL
    7004
  • EAN/Gencode
    3414973241112

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations