Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Socle pour armoires XL³800 IP55 largeur 700mm

  • Ref. 0 204 60
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

736,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle pour armoire XL³800 IP55
  • Pour armoire largeur 700mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé
  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    220mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    220mm
  • EAN/Gencode
    3245060204600

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18.2336 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)