Télécharger l'image en grand format

Socle pour cartouche à couteau taille 4 - 1P à minirupteur - 1250A

  • Ref. 0 199 53
  • LEGRAND

Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits

467,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle pour cartouches à couteaux à percuteur avec signalisation ''présence et fusion cartouche''
  • 1P à minirupteur 10A - 250 V~ - In 1250A - Raccordement M12
  • Taille 4
  • Base en bakélite - Serrage forçé
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2

Les + installation

Fixation vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Taille (DIN)
    NH4
  • Nombre de pôles
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1250A
  • Finition du cavalier
    Oui
  • Mécanisme de pivotement
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060199531

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations