Télécharger l'image en grand format

Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V~

  • Ref. 0 414 16
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

236,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II
  • Poids : 1kg
  • Consommation électrique : 360mA - Tension : 24V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
  • Niveau sonore de 98dB à 1m - Timbre Ø150mm
  • Revêtement polyester anticorrosion

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    98dB
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    24-24V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Consommation d'électricité
    0.36A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    97mm
  • Profondeur
    100mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+55°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    60-60mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    106-106mm
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060414160

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.96 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit