Télécharger l'image en grand format

Sonnette à timbre bronze 230V~ Livinglight - Blanc - 1 module

  • Ref. N4351/230
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une sonnette à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Sonnette à timbre bronze Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • 8VA - 230V~ - 50Hz à 60 Hz
  • Niveau sonore 80dB
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition Blanc

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité (Min-Max)
    8-8A
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Volume sonore
    80dB
  • Sans fil
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Largeur en nombre de modules
    21.9
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199005720

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations