Télécharger l'image en grand format

Sonnette électronique 12V~ ou 12V= Livinglight Blanc - 2 modules

  • Ref. N4355/12
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une sonnette à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Boutons-poussoirs - appareillage Livinglight

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-12V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité (Min-Max)
    5-5A
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Volume sonore
    80dB
  • Sans fil
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur en nombre de modules
    21.9
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199083094

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations