Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble 20A Espace Evolution - Blanc

  • Ref. 60622
  • Espace Evolution (ARNOULD)
  • ARNOULD

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    3x2,5 mm²
  • Technique de raccordement
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    41.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3233625000460

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées