Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble living light 45a 2 modules tech

  • Ref. NT4955/45
  • Living Light
  • BTICINO

Sortie de câble Living Light 45A 2 modules Tech

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    94.6mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    34.3mm
  • Profondeur d'encastrement
    34.3mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199834061

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations