Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble Livinglight - Tech - 2 modules

  • Ref. NT4954
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une sortie de câble à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Sortie de câble Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • Avec serre-cable Ø9mm maximum
  • 2 modules
  • Finition Tech

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    43.8mm
  • Hauteur d'appareil
    47mm
  • Profondeur d'appareil
    35.4mm
  • Profondeur d'encastrement
    35.4mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199554167

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations