Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble Ø9mm - 1 module Axolute - finition White

  • Ref. HD4953
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une sortie de câble à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition White

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    22.3mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    24.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    24.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199984162

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations