Télécharger l'image en grand format

Spot orientable Livinglight 70 lumens Chrome mat - 2 modules

  • Ref. LN4360
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Spot orientable Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • Consommation 2,8W
  • Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
  • 2 modules
  • Couleur Chrome mat

Avantages

  • S'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Peut-être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre,un variateur ou inter auto avec neutre

Les + utilisation

Orientable au-delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe au-dessus d'un bureau ou d'un plan de travail (cuisine, chambre…)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Multicolore
  • Type de couverture
    Autre
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-240V
  • Courant nominal (Min-Max)
    11.7-25.4mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    2.8-2.8W
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    45mm
  • Longueur
    67mm
  • Diamètre
    53mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    34mm
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Mode de pose
    Encastré
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543537213

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations