Télécharger l'image en grand format

Support à vis pour plaques Axolute 2 modules

  • Ref. H4702
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, un support de montage pour plaques de finition


Caractéristiques produit

  • Support 2 modules pour plaques Axolute
  • Fixation à vis
  • Associer plusieurs supports pour les plaques entraxe 71mm 2+2 modules, 2+2+2 modules

Les + installation

Compatible avec les plaques elliptiques et rectangulaires Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec clou
    Non
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    2
  • Avec boîte d'encastrement
    Oui
  • Avec vis
    Oui
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    8012199791180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit