Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Support boîte de sol pour appareillage verticaux 12 modules + isolateur

  • Ref. 9 813 70
  • LEGRAND

le cadre appareillage de rechange permet le remplacement du cadre ou des paniers qui sont endommagés

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Les parties isolantes sont nécessaires uniquement dans le cas du remplacement de la version plancher technique

Les + installation

installation sans outils

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Nombre d'entrées de conduit
    6
  • Longueur
    212mm
  • Largeur
    243mm
  • Profondeur
    72.2mm
  • Modèle
    Forme de gobelet
  • Technique d'installation
    Autre
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Nombre de délestages de traction
    4
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414972952996

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations