Nouveauté

Support compact isolant XL³HP pour barres Aluminium en C 630A - montage intermédiaire pour XL³HP 630

  • Ref. 0SBC630ALI
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

124,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support isolant XL³HP pour barres Aluminium en C en position étagée
  • Pour barres Aluminium jusqu'à 630A
  • Dimensions : hauteur 110mm, longueur 195mm
  • Pour coffrets et armoires XL³HP 630
  • Fourni avec vis

Les + installation

Fixation par vis sur les traverses pour une rigidité maximale pour les jeux de barres horizontaux

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible uniquement en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur
    115mm
  • Profondeur
    25mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972782128

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations