Télécharger l'image en grand format

Support de fixation axolute etèris 2 modules

  • Ref. H4702W
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec clou
    Non
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    2
  • Avec boîte d'encastrement
    Oui
  • Avec vis
    Oui
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    8012199986777

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations