Nouveauté

Support intermédiaire XL³HP isolant pour barres Alu décalées jusqu'à 630A - pour gaînes à câbles internes

  • Ref. 0SBVIM630ALI
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

211,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour barres de section C en aluminium en position décalée
  • Pour barres Aluminium jusqu'à 630A
  • Pour gaine à câble interne XL³HP 630

Les + installation

Fixation à l'aide de vis et d'écrous à cage sur les montants fonctionnels

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible uniquement en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    250mm
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    75mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972436267

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations