Mosaic, support lumineux destiné au montage de mécanisme Mosaic dans boîte d'encastrement ou cadre saillie
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- 230V
- Supports lumineux- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition- Facilitent le repérage dans l’obscurité de toutes les fonctions de 1 à 5 modules- En association avec un mécanisme de commande à voyant, on peut alors assurer la double fonction "repérage dans l’obscurité" et "témoin de l’état du circuit" sur un même poste- Particulièrement adaptés pour répondre à la réglementation- Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en association avec les plaques de couleur anthracite - Pour 2 modules- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)
- Raccordement filaire
- LED Blanc
Avantages
- En association avec un mécanisme MosaicEasyled, il permet de créer une fonction à la fois témoin et lumineuse de repérage pour un mecanisme
- Compatible avec tous les supports d'installation réf.080251 existant
Les + installation
Gain de temps et simplicité : Raccordement sur le mécanisme et maintien par clippage direct sur le support d'installation 080251
Les + utilisation
L'éclairage créé sous la plaque par le voyant permet de répérer aisement le mécanisme dans une chambre ou une endroit sombre
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00420EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00420FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JF9-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Largeur 72.2mm
- Type de fixation Fixation avec vis
- Hauteur 74mm
- Avec clou Non
- Profondeur 15.7mm
- Type de montage des modules d'insertion Frontal
- Sens de montage Vertical
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec boîte d'encastrement Non
- Avec vis Non
- Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- EAN/Gencode 3245060802608
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Support lumineux 0,03W pour mécanisme Mosaic - 2 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

