Support mécanique pour le verrouillage d'une poignée motorisée - DPX³ 630 1600

  • Ref. 4 228 06
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, accessoires de verrouillage


Caractéristiques produit

  • Support mécanique pour le verrouillage d'une poignée motorisée
  • Pour DPX³630 et DPX³1600
  • À équiper de serrures à clé universelles - Réfs.4 238 80/81/82/83

Les + utilisation

Moins d'accessoires pour serrures à clé : compatible avec les serrures à clé universelles pour DPX³125/160/250 HP et DPX³630/1600

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    31mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    28mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972519243

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées