XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit disponible à partir de Juin 2025
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ensemble de 2 pièces
- Pour le montage de barres de cuivre 12x2mm référence 004819
Avantages
- Position de montage de l'équipement marquée sur les montants fonctionnels pour une installation sans erreur
- Nouveaux montants fonctionnels pour une fixation rapide et sûre des rails DIN, des plaques de montage et d'autres équipements
- Panneaux latéraux prédécoupés pour optimiser le temps d'assemblage
Les + installation
Montage sur le fond du coffret
Les + utilisation
Peut être associé horizontalement et verticalement
Recommandations / restrictions d’usages
- Evolutif IP40 - IK08 avec porte et IP43 - IK08 avec porte et joint - Permet la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-1 et NF EN 61439-2
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 575mm
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972591287
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste