Télécharger l'image en grand format

Support pour appareillage ALREA - hauteur 12mm

  • Ref. PW11508
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Support pour appareillage ALREA - hauteur 12mm

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support saillie
  • Matière PVC
  • Couleur Blanc ARTIC
  • IK07
  • Conforme norme EN 50085-2-1 et à la directive RoHS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    32mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    12mm
  • Nombre d'unités d'appareil
    1
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    35mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271784185291