Support pour écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm pour colonnes universelles

  • Ref. 6 531 81
  • LEGRAND

Equipement pour colonnes universelles

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support pour montage d'écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm sur colonnes universelles
  • Articulé (haut/bas, gauche/droite)
  • Accessoire métallique
  • Jusqu'à 15kg
  • Conforme au standard Vesa pour la fixation des écrans

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Equerre de fixation
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Laqué à l'eau
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971195707