Télécharger l'image en grand format

Support pour montage plaque pour armoire profondeur 1000mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

143,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Support de plaque de montage avant pour le réglage de la profondeur
  • Pour armoire profondeur 1000mm
  • Fixé avec vis sur montants fonctionnels
  • Fixation horizontale sur profondeur
  • Revêtement époxy polyester

Avantages

  • Kit pré-assemblé pour faciliter le montage de la structure

Les + installation

RAL 7004

Les + utilisation

Permet de monter la plaque de montage à différentes profondeurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour les applications industrielles

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    900mm
  • Profondeur
    50mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972436311

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.1 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit