Télécharger l'image en grand format

Support saillie + enjoliveur + guérite Sfera - 1 module

  • Ref. 331311
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • EAN/Gencode
    8012199303963

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées