Nouveauté

Suspente centrale sans vis SCF, ZF31 - fixation plafond et suspension centrale charges lourdes - longueur 444mm - ZnMg

  • Ref. 5 864 56
  • SCF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - longueur 444mm - finition ZnMg

54,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition ZnMg : Haute Résistance en Zinc Magnésium.
  • Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 8 conformément à l'IEC 61537.
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Avantages

  • Cablofil est la solution la plus complète pour les treillis métalliques et accessoires. Il est évolutif et grâce à sa conception en maille, il permet une inspection plus facile de l'installation et de la gestion des câbles. Le plateau s'ouvre jusqu'à 90 % permettant toute inspection visuelle et une gestion plus facile des câbles. Le chauffage est minime permettant ainsi des économies substantielles sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est minimisée pour un nettoyage plus rapide et plus efficace de l'installation.
  • Brevetée
  • Exclusivité Cablofil

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées car les changements de direction peuvent être configurés sur site sans avoir besoin de raccords préfabriqués. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Chargement équilibré recommandé.
  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.
Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    444mm
  • Largeur
    68.1mm
  • Hauteur
    26.3mm
  • Taille de filetage (métrique)
    12
  • Modèle
    Étrier de plafond
  • Charge maximum supportée
    1300N
  • A charnière
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3599079923725

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations