Télécharger l'image en grand format

Switch 10/100 base T non manageable Mosaic alimenté PoE - 6 modules - blanc

  • Ref. 0 779 01
  • LCS³
  • LEGRAND

Mosaic, un switch, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Switch 10/100 base T Mosaic non manageable, alimenté PoE (Power over Ethernet - norme 802.3 af) - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 6 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • 6 ports en face avant + 1 connecteur RJ45 latéral pour câblage et réalisation du test lien - Repérage de 1 à 6 de chaque port et porte-repère pour identification du switch
  • Connexion sans outil - S'installe dans tous les supports de profondeur 40mm minimum
  • Conforme aux normes IEEE 802-3 (Ethernet) et EN 50.081/82-2 (exigences CEM)

Les + installation

Extension possible d'un réseau existant par simple remplacement d'une prise RJ45

Les + utilisation

Permet la mise en réseau des périphériques informatiques sans tableau de brassage : ordinateurs, imprimantes, serveurs.. - Affichage de l'état du port intégré aux connecteurs RJ45

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
    6
  • Power over Ethernet (PoE)
    802.3 af (PoE)
  • Mode de pose
    Canal d'allège encastré
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Gérable
    Non
  • Hauteur
    40mm
  • Largeur
    150mm
  • Profondeur
    128mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060779016

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations