Télécharger l'image en grand format

Switch hdmi mosaic 3 entrées hdmi 1 sortie hdmi

  • Ref. 0 517 39
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Utilisation
    HDMI
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Etiquette inscriptible
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Domino
    Non
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    16mm
  • Profondeur d'appareil
    44mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-64°C
  • EAN/Gencode
    3414970764850