Télécharger l'image en grand format

Tableau répétiteur

  • Ref. 3 100 50
  • URA

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI pour le report à distance de manière synthétique des informations fournies par l'ECS - afficheur LCD 2 lignes pour identifier la zone de détection - saillie

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Certifié NF-SSI
  • Equipé d'un afficheur LCD 2 lignes 16 caractères avec 2 boutons pour le défilement des 10 derniers événements tels que la zone de détection activée, le défaut en cours, l'identification du bus de détection
  • Bouton poussoir permettant de commander l’arrêt du signal sonore du tableau répétiteur d'exploitation (niveau sonore > 60dB à 1m)
  • Equipé d'une batterie NiMh 8,4V - 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation
  • Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation de 6,5 à 28,8Vcc, IP31, IK07

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3613400152421

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées