Télécharger l'image en grand format

Tablette télescopique charge lourde 2U profondeur 820mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie serveur

  • Ref. 0 465 18
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement pour baie serveur

806,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tablette télescopique charge lourde
  • Dimensions : - Hauteur 2U- Profondeur 820mm
  • Noir RAL9005
  • Pour baie serveur - Fixation aux montants de 4x19 pouces à l'aide de vis
  • Charge maximale : 100kg. Afin de garantir une sécurité optimale et d'éviter tout risque de basculement lors du rangement ou du retrait d'objets lourds, nous vous recommandons vivement de fixer l'armoire au sol ou de l'équiper de notre kit anti-basculement (réf. 046484)

Les + installation

Fixation à vis sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail télescopique
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    88.9mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    820mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • EAN/Gencode
    3245060465186

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Tablette télescopique charge lourde 2U profondeur 820mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie serveur

À associer