Télécharger l'image en grand format

Tablette télescopique pour armoire PC Altis profondeur 600mm - fixation directe sur bâti - charge maximum 50kg

  • Ref. 0 474 29
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, équipement pour armoire PC

518,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tablette télescopique
  • Pour armoire PC Altis profondeur 600mm
  • RAL7035
  • Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600mm
  • Charge maximum : 50kg

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tablette pour souris
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060474294

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations