Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Télécommande de mise au repos BAES SATI avec voyant de défaut batterie

  • Ref. 0 639 01
  • LEGRAND

Télécommande permettant de commander la mise au repos des BAES, BAEH, BAAS DE TYPE MA et alarme type 4 2 boucles après interruption volontaire de leur alimentation électrique pour éviter la décharge de leur batterie

220,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mise au repos des BAES et rallumage secteur absent
  • Capacité 600 BAES
  • Installation sur rail din au format 4 modules
  • Commandes protégées contre les appuis intempestifs

Avantages

  • Facilité de remplacement de la batterie
  • Très faible consommation d'energie
  • Test de continuité de la ligne de télécommande secteur présent sans nécessiter l'allumage force des BAES

Les + installation

Test de continuité de la ligne de télécommande secteur présent sans nécessiter l'allumage forcé des BAES

Les + utilisation

Voyant de défaut de la batterie

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    71mm
  • Largeur
    83mm
  • Hauteur
    70mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Consommation d'énergie
    0.73W
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    10-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    10-45°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    5mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    15
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Contiens Batteries
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973215939

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.92 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit