Télécharger l'image en grand format

Télécommande HF 2 canaux et 4 canaux pour contrôle d'accès VIGIK® - rouge

  • Ref. BT348248
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, télécommande permettant d'ouvrir un automatisme de porte ou de portail et les accès du bâtiment par contact sur les têtes de lecture

54,19 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Télécommande bi-technologie HF et de proximité
  • 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes
  • Portée 100 mètres en champ libre
  • Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz
  • Couleur rouge

Les + installation

Alimentation par pile 3V type CR2032 (fournie)

Les + utilisation

Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de support de données
    Autre
  • Sans contact
    Oui
  • Largeur
    42.25mm
  • Hauteur
    71mm
  • Profondeur
    11.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP45
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Couleur
    Rouge
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543650523

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations