Télécharger l'image en grand format

Témoin lumineux Livinglight diffuseur rouge - Blanc - 1 module

  • Ref. N4371R
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Témoin lumineux avec diffuseur rouge Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition Blanc

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Oui
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Transparent
    Non
  • Couleur de la source lumineuse
    Rouge
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP2X
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    0.15W
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    44mm
  • Profondeur d'appareil
    38mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    37mm
  • Profondeur d'encastrement
    27mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8012199030463

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations