Télécharger l'image en grand format

Thermostat connecte saillie eliot

  • Ref. 0 490 37
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Thermostat connecté Smarther pour montage en saiilie 230V~ - 2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4A - 256V~ maximum) pour gestion simultanée modes été / hiver - Blanc
  • Permet de gérer à distance l'installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l'activité de la maison
  • Avec interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d'hygrométrie, et permettant d'ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction ''boost''
  • Pilotable depuis un smartphone via l'App. Legrand Thermostat

Avantages

  • Montage en saillie pour installation directe au mur
  • Alimentation 230V qui ne nécessite pas de batteries

Les + installation

Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique ou électrique) qui dispose d'un simple contact piloté en tout ou rien

Les + utilisation

Assure le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l'activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite un routeur Wi-Fi et un accès Internet
  • Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Capteur externe
    Non
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    5A
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    126mm
  • Profondeur
    28.1mm
  • Hauteur
    87mm
  • EAN/Gencode
    3414970976451

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées