Nouveauté
Thermostat d'ambiance sans fils connecté programmable NETATMO avec App Home + Control - compatible MATTER
- Ref. ETP-PRO-EC
- NETATMO
Thermostat d'ambiance sans fils connecté Netatmo, pour le contrôle de chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Un design minimaliste, une conception durable.Blanc et épuré, le Thermostat s’intègre naturellement à tous les intérieurs. Son écran tactile affiche l’essentiel, puis s’éteint pour limiter la consommation. Fabriqué en Europe avec 65 % de plastiques recyclés, il allie sobriété et éco-conception
- Programmation activée, l'énergie économisée.Le Thermostat ajuste le chauffage à votre quotidien : chaleur au réveil, économies en journée, confort le soir. Créez vos plannings depuis l’app en toute simplicité
- Un suivi d’activité complet et personnalisé.Accédez gratuitement à un suivi de votre chauffage. Visualisez en temps réel températures et phases d’activité, explorez l’historique et recevez chaque mois un bilan de consommation. Des outils simples pour mieux comprendre, ajuster et économiser
- Aucun compromis sur le confort.Profitez de fonctionnalités utiles à votre quotidien. Anticipation : le chauffage démarre au bon moment pour une température idéale, Verrouillage : évitez toute modification involontaire sur le Thermostat, Eco-Assist (géolocalisation) : recevez une alerte si vous partez sans baisser le chauffage
- Deux boutons prêts à l'action.Depuis l’écran du Thermostat, lancez deux scénarios Maison personnalisables. Activez par exemple "Départ" pour baisser l'ensemble du chauffage lors de votre absence. Et si votre logement est équipé d’autres produits connectés, contrôlez-les d'un seul geste
Avantages
- Expérience enrichie grâce à la compatibilité Matter via Thermo Hub certifié.
- Support à Poser pour Thermostat - conçu pour l'installation sans fil du Thermostat. Choix de l'emplacement idéal, sans perçage.Plaque Murale de Finition pour Thermostat - conçue pour l'installation filaire du Thermostat. Masque les traces ou irrégularités au mur
Les + installation
30 minutes pour l’installer, des années de tranquillité.Pas besoin d’être un expert : en 30 minutes votre Thermostat est prêt à l’emploi. Tout est inclus, avec un guide pour vous accompagner à chaque étape de l'installation. Une fois en place il veille sur vos économies, durablement
Les + utilisation
Toujours en Control, toujours informé.Depuis l’app Home + Control, ajustez votre chauffage dans une pièce, modifiez vos plannings, lancez un scénario ou suivez votre conso. Même à distance, restez maître de vos économies et recevez des alertes en cas de d'évènement important
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Thermostat QR QSG installation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide utilisateur Thermostat Original FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Modulation du type de régulation Non
- Protocole de communication Autre
- Type d'alimentation électrique Pile non-rechargeable
- Raccordement 2-fils intégral
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure (Min-Max) 0-50°C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Oui
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté aux chauffages Oui
- Adapté aux climatiseurs Non
- Ventilation Non
- Valeur différentielle (Min-Max) 5-30K
- Différence ajustable Oui
- Type de capteur/sonde Autre
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d'horloge Horloge hebdomadaire
- Exécution horloge Numérique
- Dérogation Oui
- Optimisation Oui
- Avec raccord d'eau Non
- Type d'opération Ecran tactile
- Convient pour commande de chauffage au sol Oui
- Convient pour commande de chauffage urbain Oui
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Oui
- Finition des contacts Contact à fermeture (NO)
- Tension max. contacts 240V
- Charge de contact max. 4A
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Largeur 100mm
- Profondeur 15mm
- Hauteur 100mm
- Classe de la température de contrôle IV
- Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 0.013W
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-55°C
- Type de tension Autre
- Consommation en veille 0.055mA
- Mode de pose Autre
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 3
- Code CEI (Type 1) LR 6
- Composition de la batterie (Type 1) Non rechargeable - Alkaline cylindrical format
- Poids de la batterie de Type 1 22
- Localisation Batterie Type 1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Via Gateway
- RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage App
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Non
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Google Assistant
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 3700730507059
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste