Télécharger l'image en grand format

Thermostat électronique d'ambiance Livinglight - Tech

  • Ref. NT4441
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, un thermostat à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Livinglight
  • Gestion de la température

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Marche-arrêt
  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-40°C
  • Capteur externe
    Non
  • Caractéristique de réglage
    P
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    0.1-0.1K
  • Différence ajustable
    Non
  • Température affichée
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Capteur de résistance
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Avec affichage
    Non
  • Type d'opération
    Pivotant
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    2A
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Argent
  • Hauteur
    44mm
  • Largeur
    44mm
  • Profondeur
    47mm
  • Classe de la température de contrôle
    I
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199434025

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations