Télécharger l'image en grand format

Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables

  • Ref. 06082
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits cintrables

106,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tire-fil longueur 20m
  • Câble souple, en nylon, diamètre 4mm, permettant de guider les fils dans un conduit non équipé
  • Equipé de 2 embouts métalliques de 6mm aux extrémités pour accrochage des fils

Avantages

  • Embouts de rechange disponibles : référence 06083

Les + installation

Facilite le tirage des fils dans un conduit de longueur importante

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Domaine d'application
    Tube d'installation
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Longueur
    20m
  • EAN/Gencode
    3414971495159

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations