Tiroir optique coulissant 19pouces LCS³ équipé de 12 connecteurs SC APC duplex monomode

  • Ref. 0 321 66
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

309,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³
  • Equipé de 12 connecteurs SC APC duplex monomode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U
  • 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure
  • Capacité maximale, soit :
    - 24 connecteurs ST et SC
    - 48 connecteurs LC
  • Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°

Les + installation

Repérage du panneau et des ports optiques sur zone de marquage dédiée

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    24
  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    2
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode
  • Classe de fibre
    OS2
  • Finition APC
    Oui
  • Type de connecteur externe
    SC duplex
  • Type de connecteur interne
    SC duplex
  • Couleur
    Noir
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Hauteur
    43.6mm
  • Largeur
    482.6mm
  • Profondeur
    238.6mm
  • EAN/Gencode
    3414970958389

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations