Télécharger l'image en grand format

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

516,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 400mm
  • Acier - Couleur RAL7035
  • Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière
  • Poids 5,6kg

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Non
  • Largeur
    1200mm
  • Hauteur
    33mm
  • Profondeur
    320mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec désaération
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060365639

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations